1594 - DIN374~ P GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1594.prj},{NB=1594 12.006},{J21=1594 12.006},{A21=12},{A3=1.250},{A8=7.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.061},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9015940120060},{ID12100=0},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=P GEWINDEFORMER},{J22=HSS-E P-GFO DIN2174 C 6GX M,SN METR.FEIN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN374~},{A1=MF},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9015940120060.dxf},{ID10003=9015940120060.stp},{ID10004=9015940120060_prop.xml},{ID10005=A_9015940120060.xml},{ID11001=HSS-E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1594 12.006
1594 12.006
P GEWINDEFORMER
HSS-E P-GFO DIN2174 C 6GX...
GG
HSS-E
DIN374~
MF
12
1.250
6GX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.061
R
C
HSS-E
0
OHNE
3
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
1594 24.007
1594 24.007
P GEWINDEFORMER
HSS-E P-GFO DIN2174 C 6GX...
GG
HSS-E
DIN374~
MF
24
1.500
6GX
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.315
R
C
HSS-E
0
OHNE
3
ZYL01802105h$09
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表