您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Accessoires de tuyauterie
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
Powered by
CAD模型選擇
Modèle 8011 - Coude 45° à souder - inox 316L
18.12.2020
Modèle 8012 - 45°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8013 - 45°clamp bend - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8014 - 90° welding bend - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8015 - 90°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8016 - 90°clamp bend - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8018 - 88° welding bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8019 - 88°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8034 - 88°clamp bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8018 - 92° welding bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8036 - 92°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8037 - 92°clamp bend - Stainless steel 316L
25.03.2021
Modèle 8031 - Welding upsilon - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8017 - Coude 180° à souder - inox 316L
18.12.2020
Modèle 8020 - Welding equal tee - Stainless steel 316 L
18.12.2020
Modèle 8021 - Welding tee - Short clamp sleeve - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8022 - Welding tee - Short clamp outlet - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8023 - Clamp equal tee - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8024 - Clamp tee - Short sleeve - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8025 - Welding tee - Short and reduced sleeve - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8026 - Welding tee - Short and reduced clamp sleeve - Stainless stee...
18.12.2020
Modèle 8027 - Clamp tee - Reduced sleeve - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8028 - Clamp tee - Reducing short sleeve - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8029 - Welding instrument tee
18.12.2020
Modèle 8030 - Té clamp pour instrumentation
18.12.2020
Modèle 8032 - Welding equal cross - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8033 - Clamp equal cross - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8008 - Pipe cap - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8043 - Forged welding concentric reducer - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8044 - Forged concentric reducer - Clamp inlet - Welding outlet - St...
18.12.2020
Modèle 8045 - Forged clamp concentric reducer - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8053 - Réduction excentrique forgée à souder
18.12.2020
Modèle 8054 - Réduction excentrique forgée à souder
18.12.2020
Modèle 8055 - Réduction excentrique forgée à souder
18.12.2020
Modèle 8040 - Welding concentric reducer - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8041 - Concentric reducer - Clamp inlet - Welding outlet - Stainless...
18.12.2020
Modèle 8042 - Clamp concentric reducer - Stainless steel 316L
18.12.2020
Modèle 8050 - Réduction excentrique à souder
18.12.2020
Modèle 8051 - Réduction excentrique entrée clamp / sortie à souder
18.12.2020
Modèle 8052 - Réduction excentrique clamp
18.12.2020
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.