结构型式 B14 - 标准制动电机
Walther Flender
发动机
三相交流制动电机
伺服电机
带加强型制动器的伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_mgm/bremsnorm_b14_mgm.prj},{NB=B14 90Sa/ 2 BR AC},{D=24},{E=50},{F=115},{F1=165},{K=130},{K1=95},{M=412},{MCFF=433},{N=12},{N1=3.0},{P55=200},{P5=140},{V1=11.5},{W=127},{X=180},{Y=362},{YCFF=383},{QNML=300},{QNML1=250},{QNML2=180},{QBML=342},{QBML1=292},{QBML2=125},{QNMFL=430},{QNMFL1=380},{QNMFL2D=215},{QNMFK=46},{QBMFL=472},{QBMFL1=422},{QBMFL2=255},{QBMFK=86},{FF=8.000},{GG=20.000},{HH=7.000},{F100=72.500},{I100=204.000},{M100=98.500},{N100=98.500},{Q100=49.250},{R100=49.250},{S100=10.000},{W100=127.000},{HIDE=0},{AX=24.000},{BX=50.000},{CX111=8.000},{CX333=6.647},{DX=20.000},{EX=28.000},{FX=35.000},{GX=8.000},{HX=7.000},{TX=27.000},{NDMV=8.000},{KDMV=6.647},{N11=3.000},{PAA=29.000},{PZ=2},{LA=1.5},{FL=},{BR=AC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K1
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[mm]
B14 63a/ 2 BR AC
63
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
11
23
75
60
260
3.5
90
M5
121
237
111
B14 71a/ 2 BR AC
71
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
14
30
85
70
344
2.5
105
M6
145
314
121
B14 80a/ 2 BR AC
80
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
19
40
100
80
380
3.0
120
M6
160
340
130
B14 90Sa/ 2 BR AC
90S
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
24
50
115
95
412
3.0
140
M8
180
362
148
B14 90La/ 2 BR AC
90L
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
24
50
115
95
436
3.0
140
M8
180
386
148
B14 100La/ 2 BR AC
100
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
28
60
130
110
487
3.5
160
M8
196
427
162
B14 112Mb/ 2 BR AC
112
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
28
60
130
110
505
3.5
160
M8
218
445
176
B14 132Sa/ 2 BR AC
132S
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
38
80
165
130
606
3.5
200
M10
265
526
210
B14 132M/ 2 BR AC
132M
230/400V 50Hz IP54 ISO-Kl...
38
80
165
130
644
3.5
200
M10
265
564
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表