目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
组合形式 N - MC
Camozzi
气源处理装置
过滤器,减压器和油雾器组合件
Assembled FRL MC
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/gruppi_assemblati_frl/assemblati_mc/gr_n_asy.prj},{NB=MC202-N-25},{IDNR=},{MOD=MC202-N-25},{A=256.5},{B=124},{B1=-},{C=60},{FLOW=4950},{PPATH=gr_n_sbl.prj},{X=1},{U=G1/2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
FLOW
流量(Nl/min)
ⁿ/ₐ
MC104-N-5
MC104-N-5
193.5
90
-
45
1450
MC104-N-25
MC104-N-25
193.5
90
-
45
1450
MC238-N-5
MC238-N-5
256.5
124
-
60
4800
MC238-N-25
MC238-N-25
256.5
124
-
60
4800
MC202-N-5
MC202-N-5
256.5
124
-
60
4950
MC202-N-25
MC202-N-25
256.5
124
-
60
4950
MC104-N-5-FL
MC104-N-5-FL
193.5
-
114
45
1450
MC104-N-25-FL
MC104-N-25-FL
193.5
-
114
45
1450
MC238-N-5-FL
MC238-N-5-FL
256.5
-
152
60
4800
MC238-N-25-FL
MC238-N-25-FL
256.5
-
152
60
4800
MC202-N-5-FL
MC202-N-5-FL
256.5
-
152
60
4950
MC202-N-25-FL
MC202-N-25-FL
256.5
-
152
60
4950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表