端面安装 S 型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
齿轮电机 / 准双曲面齿轮电机
准双曲面齿轮电机 TA 系列
0.4 kW
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/gearmotor_hypoid_motor/hypoid_motor_ta_series/04kw/hm_face_04_asmtab.prj},{NB=HMTA040-28U40S},{MC=0.4},{FN1=28U},{RVIS=1/40},{BRAKE=},{SP=S},{PTB=},{GEARHEAD=30U28},{FLANGE=301},{PPATH=../parts/hypoid_motor_face_mount_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=},{UESXTR=Outdoor type with continuous nominal}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MC
电机功率
[kW]
FN1
框架号
ⁿ/ₐ
RVIS
减速比
ⁿ/ₐ
HMTA040-28U5S
0.4
28U
1/5
HMTA040-28U10S
0.4
28U
1/10
HMTA040-28U15S
0.4
28U
1/15
HMTA040-28U20S
0.4
28U
1/20
HMTA040-28U30S
0.4
28U
1/30
HMTA040-28U40S
0.4
28U
1/40
HMTA040-28U50S
0.4
28U
1/50
HMTA040-38U60S
0.4
38U
1/60
HMTA040-38U80S
0.4
38U
1/80
HMTA040-38U100S
0.4
38U
1/100
HMTA040-38U120S
0.4
38U
1/120
HMTA040-38U160S
0.4
38U
1/160
HMTA040-38U200S
0.4
38U
1/200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表