目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_rz_formb.prj},{NB=0165432007},{BZ=0165432007},{VK=24-SWSDS-L35-G11/4B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=540},{PAGE=135},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{H=24.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=49.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{DK=46.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0165032007
0165032007
24-SWSDS-L6-G1/8B
L 6
PN 315
-
G 1/8 A
36.5
24.5
14
14
8
20
0165082007
0165082007
24-SWSDS-L8-G1/4B
L 8
PN 315
-
G 1/4 A
43.5
29.5
19
17
12
50
0165132007
0165132007
24-SWSDS-L10-G1/4B
L 10
PN 315
-
G 1/4 A
42.5
27.5
19
19
12
50
0197372007
0197372007
24-SWSDS-L12-G1/4B
L 12
PN 315
-
G 1/4 A
50.5
33.5
19
22
12
50
0165182007
0165182007
24-SWSDS-L12-G3/8B
L 12
PN 315
-
G 3/8 A
51.0
34.0
22
22
12
80
0197382007
0197382007
24-SWSDS-L12-G1/2B
L 12
PN 315
-
G 1/2 A
51.5
34.5
27
22
14
140
0186042007
0186042007
24-SWSDS-L15-G3/8B
L 15
PN 315
-
G 3/8 A
52.5
31.5
22
27
12
80
0165232007
0165232007
24-SWSDS-L15-G1/2B
L 15
PN 315
-
G 1/2 A
53.0
32.0
27
27
14
140
0165282007
0165282007
24-SWSDS-L18-G1/2B
L 18
PN 315
-
G 1/2 A
55.0
31.5
27
32
14
140
0165332007
0165332007
24-SWSDS-L22-G3/4B
L 22
PN 160
-
G 3/4 A
60.0
32.5
32
36
16
190
0165382007
0165382007
24-SWSDS-L28-G1B
L 28
PN 160
-
G 1 A
65.5
35.0
41
41
18
330
0165432007
0165432007
24-SWSDS-L35-G11/4B
L 35
PN 160
-
G 1 1/4 A
77.0
42.5
50
50
20
540
0165482007
0165482007
24-SWSDS-L42-G11/2B
L 42
PN 160
-
G 1 1/2 A
86.5
46.5
55
60
22
630
0165532007
0165532007
24-SWSDS-S6-G1/4B
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
43.0
27.0
19
17
12
60
0165582007
0165582007
24-SWSDS-S8-G1/4B
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
29.5
19
19
12
60
0165632007
0165632007
24-SWSDS-S10-G3/8B
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
49.5
32.0
22
22
12
100
0194242007
0194242007
24-SWSDS-S12-G1/4B
S 12
-
PB 630
G 1/4 A
55.0
33.5
19
24
12
60
0165682007
0165682007
24-SWSDS-S12-G3/8B
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
55.5
34.0
22
24
12
100
0165732007
0165732007
24-SWSDS-S14-G1/2B
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
58.5
36.5
27
27
14
160
0165782007
0165782007
24-SWSDS-S16-G1/2B
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
61.5
37.0
27
30
14
160
0165832007
0165832007
24-SWSDS-S20-G3/4B
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
69.5
43.0
32
36
16
280
0165882007
0165882007
24-SWSDS-S25-G1B
S 25
-
PB 400
G 1 A
78.0
48.0
41
46
18
440
0165932007
0165932007
24-SWSDS-S30-G11/4B
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
86.5
51.0
50
50
20
580
0165982007
0165982007
24-SWSDS-S38-G11/2B
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
101.0
60.0
55
60
22
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表