目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_formb.prj},{NB=0164432007},{BZ=0164432007},{VK=24-SWSDS-L35-M42B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=500},{PAGE=134},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{BOHRD=28.500},{EINBD=49.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{DK=46.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0164032007
0164032007
24-SWSDS-L6-M10B
L 6
PN 315
-
M 10 x 1
36.5
24.5
14
14
8
20
0164082007
0164082007
24-SWSDS-L8-M12B
L 8
PN 315
-
M 12 x 1,5
40.5
26.5
17
17
12
30
0164132007
0164132007
24-SWSDS-L10-M14B
L 10
PN 315
-
M 14 x 1,5
42.5
27.5
19
19
12
50
0164182007
0164182007
24-SWSDS-L12-M16B
L 12
PN 315
-
M 16 x 1,5
47.5
30.5
22
22
12
70
1199172007
1199172007
24-SWSDS-L12-M18B
L 12
PN 315
-
M 18 x 1,5
47.5
30.5
24
22
12
90
0185712007
0185712007
24-SWSDS-L12-M22B
L 12
PN 315
-
M 22 x 1,5
49.0
32.0
27
22
14
140
0164232007
0164232007
24-SWSDS-L15-M18B
L 15
PN 315
-
M 18 x 1,5
52.5
31.5
24
27
12
90
0164282007
0164282007
24-SWSDS-L18-M22B
L 18
PN 315
-
M 22 x 1,5
55.0
31.5
27
32
14
140
0164332007
0164332007
24-SWSDS-L22-M26B
L 22
PN 160
-
M 26 x 1,5
60.0
32.5
32
36
16
190
0164382007
0164382007
24-SWSDS-L28-M33B
L 28
PN 160
-
M 33 x 2
65.5
35.0
41
41
18
300
0164432007
0164432007
24-SWSDS-L35-M42B
L 35
PN 160
-
M 42 x 2
77.0
42.5
50
50
20
500
0164482007
0164482007
24-SWSDS-L42-M48B
L 42
PN 160
-
M 48 x 2
86.5
46.5
55
60
22
600
0164532007
0164532007
24-SWSDS-S6-M12B
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
43.0
27.0
17
17
12
45
0164582007
0164582007
24-SWSDS-S8-M14B
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
46.5
29.5
19
19
12
60
0164632007
0164632007
24-SWSDS-S10-M16B
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
49.5
32.0
22
22
12
80
0164682007
0164682007
24-SWSDS-S12-M18B
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
55.5
34.0
24
24
12
120
0164732007
0164732007
24-SWSDS-S14-M20B
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
58.5
36.5
27
27
14
160
0164782007
0164782007
24-SWSDS-S16-M22B
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
61.5
37.0
27
30
14
170
0164832007
0164832007
24-SWSDS-S20-M27B
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
69.5
43.0
32
36
16
280
0164882007
0164882007
24-SWSDS-S25-M33B
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
78.0
48.0
41
46
18
450
0164932007
0164932007
24-SWSDS-S30-M42B
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
86.5
51.0
50
50
20
540
0164982007
0164982007
24-SWSDS-S38-M48B
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
101.0
60.0
55
60
22
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表