目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
焊接式长通道管接头,ISO 8434-1-WDBHS标准结构 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
焊接式管接件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/einschweiss_schott_verschr.prj},{NB=0141500009},{BZ=0141500009},{VK=24-WDBHSC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PN=PN 630},{D2=20},{L1=89},{L2=60},{SW3=17},{PAGE=173},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
D2
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
0741000000
0741000000
24-WDBHS-L6-C00
L 6
-
PN 315
18
85
56
14
0741050000
0741050000
24-WDBHS-L8-C00
L 8
-
PN 315
20
85
56
17
0741100000
0741100000
24-WDBHS-L10-C00
L 10
-
PN 315
22
87
58
19
0741150000
0741150000
24-WDBHS-L12-C00
L 12
-
PN 315
25
87
58
22
0741200000
0741200000
24-WDBHS-L15-C00
L 15
-
PN 315
28
100
70
27
0741250000
0741250000
24-WDBHS-L18-C00
L 18
-
PN 315
32
101
69
32
0741300000
0741300000
24-WDBHS-L22-C00
L 22
-
PN 160
36
105
73
36
0741350000
0741350000
24-WDBHS-L28-C00
L 28
-
PN 160
40
106
73
41
0741400000
0741400000
24-WDBHS-L35-C00
L 35
-
PN 160
50
114
71
50
0741450000
0741450000
24-WDBHS-L42-C00
L 42
-
PN 160
60
115
70
60
0741500000
0741500000
24-WDBHS-S6-C00
S 6
-
PN 630
20
89
60
17
0741550000
0741550000
24-WDBHS-S8-C00
S 8
-
PN 630
22
89
60
19
0741600000
0741600000
24-WDBHS-S10-C00
S 10
-
PN 630
25
91
59
22
0741650000
0741650000
24-WDBHS-S12-C00
S 12
-
PN 630
28
91
59
24
0741700000
0741700000
24-WDBHS-S14-C00
S 14
-
PN 630
30
107
72
27
0741750000
0741750000
24-WDBHS-S16-C00
S 16
-
PN 400
35
107
71
30
0741800000
0741800000
24-WDBHS-S20-C00
S 20
-
PN 400
38
114
71
36
0741850000
0741850000
24-WDBHS-S25-C00
S 25
-
PN 400
45
120
72
46
0741900000
0741900000
24-WDBHS-S30-C00
S 30
-
PN 400
50
126
73
50
0741950000
0741950000
24-WDBHS-S38-C00
S 38
-
PN 315
60
133
72
60
0141000007
0141000007
24-WDBHSC-L6
L 6
-
PN 315
18
85
56
14
0141050007
0141050007
24-WDBHSC-L8
L 8
-
PN 315
20
85
56
17
0141100007
0141100007
24-WDBHSC-L10
L 10
-
PN 315
22
87
58
19
0141150007
0141150007
24-WDBHSC-L12
L 12
-
PN 315
25
87
58
22
0141200007
0141200007
24-WDBHSC-L15
L 15
-
PN 315
28
100
70
27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表