目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0604382009},{BZ=0604382009},{VK=24-VNROTPC-L35-G11/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=280},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0604302081
0604302081
24-VNROTP-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
42.5
28.0
17
14
17
8
20
0604312081
0604312081
24-VNROTP-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
43.5
28.5
19
17
19
12
50
0604322081
0604322081
24-VNROTP-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.0
40.0
22
19
24
12
50
0604332081
0604332081
24-VNROTP-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
56.0
41.5
27
22
30
12
80
0604342081
0604342081
24-VNROTP-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
59.0
44.0
30
27
32
14
100
0604352081
0604352081
24-VNROTP-L18-G1/2E
L 18
-
PB 160
G 1/2 A
64.5
48.0
36
32
36
14
100
0604362081
0604362081
24-VNROTP-L22-G3/4E
L 22
-
PB 160
G 3/4 A
73.5
57.0
41
36
46
16
180
0604372081
0604372081
24-VNROTP-L28-G1E
L 28
-
PB 100
G 1 A
83.5
67.0
50
41
55
18
230
0604382081
0604382081
24-VNROTP-L35-G11/4E
L 35
-
PB 100
G 1 1/4 A
93.0
71.5
60
50
65
20
330
0604392081
0604392081
24-VNROTP-L42-G11/2E
L 42
-
PB 100
G 1 1/2 A
98.5
75.5
65
60
75
22
500
0604402081
0604402081
24-VNROTP-S6-G1/4E
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
17
19
12
60
0604412081
0604412081
24-VNROTP-S8-G1/4E
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0604422081
0604422081
24-VNROTP-S10-G3/8E
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
54.0
38.0
22
22
24
12
90
0604432081
0604432081
24-VNROTP-S12-G3/8E
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0604442081
0604442081
24-VNROTP-S14-G1/2E
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
61.5
43.5
27
27
32
14
150
0604452081
0604452081
24-VNROTP-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
66.5
48.0
32
30
36
14
150
0604462081
0604462081
24-VNROTP-S20-G3/4E
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0604472081
0604472081
24-VNROTP-S25-G1E
S 25
-
PB 400
G 1 A
81.0
57.0
46
46
50
18
250
0604482081
0604482081
24-VNROTP-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
92.5
66.0
55
50
60
20
500
0604492081
0604492081
24-VNROTP-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
103.5
72.5
65
60
70
22
600
0604302007
0604302007
24-VNROTPC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
42.5
28.0
17
14
17
8
20
0604312007
0604312007
24-VNROTPC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
43.5
28.5
19
17
19
12
50
0604322007
0604322007
24-VNROTPC-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.0
40.0
22
19
24
12
50
0604332007
0604332007
24-VNROTPC-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
56.0
41.5
27
22
30
12
80
0604342007
0604342007
24-VNROTPC-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
59.0
44.0
30
27
32
14
100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
流量方向来自管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
弯型法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
止回阀,两端带有管道连接装置 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
阀内部组装件 - 组装件: 挺柱、弹簧、衬套
VOSS
11.04.2023
直线式法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
止回阀,两端都是英制内螺纹 - 两螺纹: 惠氏标准型管螺纹,圆柱形,
VOSS
11.04.2023
流量方向来自具有精密螺纹圆柱形管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
弯型法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
软密封型换向阀 - 管道安装
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表