【收敛品】: KQ2VS 带六角孔的万向弯头 - 快换接头 带六角孔的万向弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2vs.prj},{NB=KQ2VS08-01S},{PART=KQ2VS08-01S},{S=8},{T=1/8},{H=8},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=28.5},{L2=14.6},{L3=26.1},{A=23.0},{M=18.5},{N=16.0},{U=11.2},{W=24},{TT1=9.728},{TT2=8.57},{TT3=1},{RP=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
max. diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2VS04-M5
KQ2VS04-M5
4
M5 x 0.8
4
10.4
9.8
20.5
10.5
18.0
15.0
16.0
2.9
2.9
6
KQ2VS04-01S
KQ2VS04-01S
4
1/8
6
10.4
13.4
22.0
13.6
25.6
22.5
16.0
2.9
2.9
14
KQ2VS06-M5
KQ2VS06-M5
6
M5 x 0.8
4
12.8
9.8
23.5
12.0
18.0
15.0
17.0
3.8
3.8
7
KQ2VS06-01S
KQ2VS06-01S
6
1/8
6
12.8
13.4
24.0
13.6
25.6
22.5
17.0
7.5
5.9
15
KQ2VS06-02S
KQ2VS06-02S
6
1/4
6
12.8
15.3
23.5
18.0
26.5
21.0
17.0
7.5
5.9
22
KQ2VS08-01S
KQ2VS08-01S
8
1/8
8
15.2
17.6
28.5
14.6
26.1
23.0
18.5
16.0
11.2
24
KQ2VS08-02S
KQ2VS08-02S
8
1/4
8
15.2
17.6
28.5
18.0
29.5
24.0
18.5
16.0
11.2
30
KQ2VS08-03S
KQ2VS08-03S
8
3/8
8
15.2
20.6
27.5
19.4
31.4
26.0
18.5
20.5
14.3
47
KQ2VS10-02S
KQ2VS10-02S
10
1/4
8
18.5
20.6
31.0
19.0
31.0
25.0
21.0
27.0
20.3
32
KQ2VS10-03S
KQ2VS10-03S
10
3/8
8
18.5
20.6
31.0
19.4
31.4
26.0
21.0
27.0
20.3
39
KQ2VS12-03S
KQ2VS12-03S
12
3/8
10
20.9
25.2
34.0
20.9
34.9
30.0
22.0
39.0
30.8
48
KQ2VS12-04S
KQ2VS12-04S
12
1/2
10
20.9
25.2
34.0
24.1
38.1
31.0
22.0
39.0
30.8
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表