【收敛品】: KQ2VF 带内外螺纹的万向弯头 - 快换接头 带内外螺纹的万向弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2vf.prj},{NB=KQ2VF08-01S},{PART=KQ2VF08-01S},{S=8},{T=1/8},{H=17},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=28.5},{L2=16.1},{L3=30.1},{A=27.0},{M=18.5},{W=29},{TT1=9.728},{TT2=8.57},{TT3=1},{RP=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
max. diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W
质量
[g]
KQ2VF04-M5
KQ2VF04-M5
4
M5 x 0.8
8
10.4
9.8
20.5
11.0
20.0
16.0
16.0
6
KQ2VF04-01S
KQ2VF04-01S
4
1/8
14
10.4
13.4
22.0
14.6
28.6
25.5
16.0
19
KQ2VF06-M5
KQ2VF06-M5
6
M5 x 0.8
8
12.8
9.8
23.5
12.5
20.0
16.0
17.0
7
KQ2VF06-01S
KQ2VF06-01S
6
1/8
14
12.8
13.4
24.5
14.6
28.6
25.5
17.0
19
KQ2VF06-02S
KQ2VF06-02S
6
1/4
17
12.8
17.6
25.0
19.5
38.0
32.5
17.0
36
KQ2VF08-01S
KQ2VF08-01S
8
1/8
17
15.2
17.6
28.5
16.1
30.1
27.0
18.5
29
KQ2VF08-02S
KQ2VF08-02S
8
1/4
17
15.2
17.6
28.5
19.5
38.0
32.5
18.5
37
KQ2VF08-03S
KQ2VF08-03S
8
3/8
22
15.2
25.2
29.5
24.4
44.4
39.0
18.5
66
KQ2VF10-02S
KQ2VF10-02S
10
1/4
19
18.5
20.6
31.5
21.5
40.5
35.0
21.0
48
KQ2VF10-03S
KQ2VF10-03S
10
3/8
22
18.5
25.2
31.5
23.4
44.4
39.0
21.0
68
KQ2VF12-03S
KQ2VF12-03S
12
3/8
22
20.9
25.2
34.0
23.4
44.4
39.0
22.0
70
KQ2VF12-04S
KQ2VF12-04S
12
1/2
24
20.9
27.0
35.0
24.6
49.1
42.0
22.0
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表