【收敛品】: KQ2T 双管T形接头 - 快换接头 双管T形接头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2t.prj},{NB=KQ2T06-03S},{GUI=KQ2T06-03S},{SAD=6.0},{GEW=R3/8},{H=17},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=21.0},{L2=27.9},{A=29.0},{M=17.0},{N=13.9},{U=11.0},{G=34.0},{GN=0},{GK=0.00},{HH=4.8},{A2=6.4},{DH=16.662},{GH=12.0},{DHK=15.81},{RP=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
SAD
适合管子外径 O.D.
[mm]
GEW
T 螺纹 R(PT)
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯 (软尼龙管子)
[mm]
G
质量
[g]
KQ2T23-M5
KQ2T23-M5
3.2
M5
7
8.4
0.0
15.3
13.2
14.3
12.7
3.2
2.7
3.2
KQ2T23-01S
KQ2T23-01S
3.2
R1/8
10
9.6
10.0
17.5
20.6
22.5
15.5
3.4
2.9
10.0
KQ2T23-02S
KQ2T23-02S
3.2
R1/4
14
9.6
10.0
17.5
25.0
24.5
15.5
3.4
2.9
20.0
KQ2T04-M5
KQ2T04-M5
4.0
M5
7
9.3
0.0
15.6
13.7
15.3
12.7
4.5
4.5
3.5
KQ2T04-M6
KQ2T04-M6
4.0
M6
8
9.3
0.0
15.6
14.7
15.3
12.7
4.5
4.5
4.4
KQ2T04-01S
KQ2T04-01S
4.0
R1/8
10
10.4
10.0
18.0
21.1
23.0
16.0
6.0
4.1
13.0
KQ2T04-02S
KQ2T04-02S
4.0
R1/4
14
10.4
10.0
18.0
25.5
25.0
16.0
6.0
4.1
19.0
KQ2T06-M5
KQ2T06-M5
6.0
M5
7
11.6
0.0
16.1
14.7
17.4
13.5
4.5
4.5
4.4
KQ2T06-M6
KQ2T06-M6
6.0
M6
8
11.6
0.0
16.1
15.7
17.4
13.5
4.5
4.5
5.3
KQ2T06-01S
KQ2T06-01S
6.0
R1/8
10
12.8
10.0
21.0
22.1
25.5
17.0
13.9
11.0
12.0
KQ2T06-02S
KQ2T06-02S
6.0
R1/4
14
12.8
10.0
21.0
26.5
27.5
17.0
13.9
11.0
20.0
KQ2T06-03S
KQ2T06-03S
6.0
R3/8
17
12.8
10.0
21.0
27.9
29.0
17.0
13.9
11.0
34.0
KQ2T08-01S
KQ2T08-01S
8.0
R1/8
12
15.2
12.0
24.0
23.6
28.0
18.5
26.3
18.2
14.0
KQ2T08-02S
KQ2T08-02S
8.0
R1/4
14
15.2
12.0
24.0
28.0
30.0
18.5
26.3
18.2
22.0
KQ2T08-03S
KQ2T08-03S
8.0
R3/8
17
15.2
12.0
24.0
29.4
31.5
18.5
26.3
18.2
36.0
KQ2T10-01S
KQ2T10-01S
10.0
R1/8
17
18.5
17.0
26.5
26.1
32.0
21.0
21.6
14.9
31.0
KQ2T10-02S
KQ2T10-02S
10.0
R1/4
17
18.5
17.0
26.5
29.5
33.0
21.0
35.2
25.0
29.0
KQ2T10-03S
KQ2T10-03S
10.0
R3/8
17
18.5
17.0
26.5
30.9
34.5
21.0
35.2
25.0
39.0
KQ2T10-04S
KQ2T10-04S
10.0
R1/2
22
18.5
17.0
26.5
35.1
37.0
21.0
35.2
25.0
66.0
KQ2T12-02S
KQ2T12-02S
12.0
R1/4
17
20.9
17.0
28.5
30.5
35.5
22.0
57.2
45.2
31.0
KQ2T12-03S
KQ2T12-03S
12.0
R3/8
17
20.9
17.0
28.5
31.9
37.0
22.0
57.2
45.2
41.0
KQ2T12-04S
KQ2T12-04S
12.0
R1/2
22
20.9
17.0
28.5
36.1
39.5
22.0
57.2
45.2
68.0
KQ2T16-03S
KQ2T16-03S
16.0
R3/8
22
26.5
20.9
34.0
36.9
44.5
25.0
71
(71)
112.0
KQ2T16-04S
KQ2T16-04S
16.0
R1/2
22
26.5
20.9
34.0
39.6
46.0
25.0
100
(100)
116.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表