【收敛品】: KQ2H 异径直通接管 - 快换接头 异径直通接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2h_dds.prj},{NB=KQ2H06-08},{PART=KQ2H06-08},{IDNR=},{SA=6.0},{SB=8},{D=15.2},{L=38.5},{M1=17.0},{M2=18.5},{N=13.1},{U=10.4},{W=6},{DD1=9.0},{DD2=13.5},{LL1=1.5},{LL2=1.2},{MM1=12.2},{MM2=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PART
部件型号
[mm]
SA
适合管接头尺寸 A
[mm]
SB
适合管接头尺寸 B
[mm]
D
最大直径
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm²]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm²]
W
质量
[g]
KQ2H23-04
KQ2H23-04
3.2
4
10.4
32.5
15.5
16.0
3.4
2.9
3
KQ2H04-06
KQ2H04-06
4.0
6
12.8
34.5
16.0
17.0
5.6
5.6
5
KQ2H06-08
KQ2H06-08
6.0
8
15.2
38.5
17.0
18.5
13.1
10.4
6
KQ2H08-10
KQ2H08-10
8.0
10
18.5
42.0
18.5
21.0
26.1
18.0
11
KQ2H10-12
KQ2H10-12
10.0
12
20.9
44.5
21.0
22.0
41.5
29.5
14
KQ2H12-16
KQ2H12-16
12.0
16
26.5
56.5
22.0
25.0
58.3
46.1
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表