您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Rollon
Powered by
CAD模型選擇
DSB - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,锁定系统(最大承重 9816 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DSD - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程(最大承重 38018 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DSS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道(最大承重 25664 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEV - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DBN - DBN - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高刚性(最大承重 2662 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
ASN - 钢制伸缩导轨,部分伸长 50%,淬火辊道,高承重(最大承重 88494 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2023
DMS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高承重和刚性(最大承重 39624 N,最大闭合长度 2210 mm)
24.11.2021
DEM - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEF..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEV..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEM..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DSE - 钢制伸缩导轨,过伸长 150%,淬火辊道,高刚性(最大承重 11344 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEF...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEV...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
DEM...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
24.11.2021
LRS - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
17.10.2023
LRS OE - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
24.11.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.