目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
插入式结构可调节L型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_rz.prj},{NB=0163962007},{DT=1.000},{VK=24-SWL-S38-G11/2B},{BZ=0163962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=131},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0163012007
24-SWL-L6-G1/8B
0163012007
L 6
PN 315
-
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0163062007
24-SWL-L8-G1/4B
0163062007
L 8
PN 315
-
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
12
17
12
0163112007
24-SWL-L10-G1/4B
0163112007
L 10
PN 315
-
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0163162007
24-SWL-L12-G3/8B
0163162007
L 12
PN 315
-
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0163212007
24-SWL-L15-G1/2B
0163212007
L 15
PN 315
-
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
0163262007
24-SWL-L18-G1/2B
0163262007
L 18
PN 315
-
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
0163312007
24-SWL-L22-G3/4B
0163312007
L 22
PN 160
-
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
0163362007
24-SWL-L28-G1B
0163362007
L 28
PN 160
-
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
0163412007
24-SWL-L35-G11/4B
0163412007
L 35
PN 160
-
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
0163462007
24-SWL-L42-G11/2B
0163462007
L 42
PN 160
-
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
0163512007
24-SWL-S6-G1/4B
0163512007
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
19
12
17
12
0163562007
24-SWL-S8-G1/4B
0163562007
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
14
19
12
0163612007
24-SWL-S10-G3/8B
0163612007
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
17
22
12
0163662007
24-SWL-S12-G3/8B
0163662007
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
22
17
24
12
0163712007
24-SWL-S14-G1/2B
0163712007
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
0163762007
24-SWL-S16-G1/2B
0163762007
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
0163812007
24-SWL-S20-G3/4B
0163812007
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
0163862007
24-SWL-S25-G1B
0163862007
S 25
-
PB 400
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
0163912007
24-SWL-S30-G11/4B
0163912007
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
0163962007
24-SWL-S38-G11/2B
0163962007
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
0163002007
24-SWLC-L6-G1/8B
0163002007
L 6
PN 315
-
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0163052007
24-SWLC-L8-G1/4B
0163052007
L 8
PN 315
-
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
12
17
12
0163102007
24-SWLC-L10-G1/4B
0163102007
L 10
PN 315
-
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0163152007
24-SWLC-L12-G3/8B
0163152007
L 12
PN 315
-
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0163202007
24-SWLC-L15-G1/2B
0163202007
L 15
PN 315
-
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表