目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_rz.prj},{NB=1163502009},{DT=2.000},{VK=24-SWOLC-S6-G1/4E-ES4},{BZ=1163502009},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{D1=6.000},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{PAGE=150},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1163012000
24-SWOL-L6-G1/8E-P
1163012000
L 6
-
PN 500
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1163062000
24-SWOL-L8-G1/4E-P
1163062000
L 8
-
PN 500
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
14
17
12
1163112000
24-SWOL-L10-G1/4E-P
1163112000
L 10
-
PN 500
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1163162000
24-SWOL-L12-G3/8E-P
1163162000
L 12
-
PN 400
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1163212000
24-SWOL-L15-G1/2E
1163212000
L 15
-
PN 400
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
27
19
27
14
1163262000
24-SWOL-L18-G1/2E
1163262000
L 18
-
PN 400
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1163312000
24-SWOL-L22-G3/4E
1163312000
L 22
-
PN 250
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1163362000
24-SWOL-L28-G1E
1163362000
L 28
-
PN 250
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1163412000
24-SWOL-L35-G11/4E
1163412000
L 35
-
PN 250
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1163462000
24-SWOL-L42-G11/2E
1163462000
L 42
-
PN 250
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1163512000
24-SWOL-S6-G1/4E
1163512000
S 6
-
PN 800
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
19
14
17
12
1163562000
24-SWOL-S8-G1/4E-P
1163562000
S 8
-
PN 800
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1163612000
24-SWOL-S10-G3/8E-P
1163612000
S 10
-
PN 800
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1163662000
24-SWOL-S12-G3/8E
1163662000
S 12
-
PN 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
22
17
24
12
1163712000
24-SWOL-S14-G1/2E
1163712000
S 14
-
PN 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1163762000
24-SWOL-S16-G1/2E
1163762000
S 16
-
PN 630
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1163812000
24-SWOL-S20-G3/4E
1163812000
S 20
-
PN 420
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1163862000
24-SWOL-S25-G1E
1163862000
S 25
-
PN 420
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1163912000
24-SWOL-S30-G11/4E
1163912000
S 30
-
PN 420
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1163962000
24-SWOL-S38-G11/2E
1163962000
S 38
-
PN 420
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1163002007
24-SWOLC-L6-G1/8E-P
1163002007
L 6
-
PN 315
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1163052007
24-SWOLC-L8-G1/4E-P
1163052007
L 8
-
PN 315
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
14
17
12
1163102007
24-SWOLC-L10-G1/4E-P
1163102007
L 10
-
PN 315
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1163152007
24-SWOLC-L12-G3/8E-P
1163152007
L 12
-
PN 315
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1163202007
24-SWOLC-L15-G1/2E
1163202007
L 15
-
PN 315
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
27
19
27
14
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表