目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_mz.prj},{NB=1170552009},{BZ=1170552009},{DT=1.000},{D1=8.000},{NDM=14.000},{P=1.500},{L1=31.0},{L2=16.0},{L3=42.5},{L5=27.5},{SW1=19},{SW2=19},{R=5.000},{XX=7.000},{Y=10.000},{SW3=19},{I=12},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=5.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=12.500},{RAL1=17.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=16.500},{ABSTM=16.000},{GEWLM=8.500},{BOHRD=5.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOE45C-S8-M14E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 8},{RHR1=-},{PN=PN 630},{GEWD2=M 14 x 1,5},{PAGE=145}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1170012000
24-SWOE45-L6-M10E
1170012000
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
34.5
26.0
14
19
14
8
1170062000
24-SWOE45-L8-M12E
1170062000
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
37.5
27.5
17
19
17
12
1170112000
24-SWOE45-L10-M14E
1170112000
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
40.0
29.0
19
19
19
12
1170162000
24-SWOE45-L12-M16E
1170162000
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32.0
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1170212000
24-SWOE45-L15-M18E
1170212000
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
32.0
17.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1170262000
24-SWOE45-L18-M22E
1170262000
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
35.5
19.0
50.0
35.5
27
24
32
14
1170312000
24-SWOE45-L22-M26E
1170312000
L 22
-
PN 160
M 26 x 1,5
39.0
22.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1170362000
24-SWOE45-L28-M33E
1170362000
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
41.0
24.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1170412000
24-SWOE45-L35-M42E
1170412000
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
48.5
27.0
68.5
51.0
50
41
50
20
1170462000
24-SWOE45-L42-M48E
1170462000
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
49.0
26.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1170512000
24-SWOE45-S6-M12E
1170512000
S 6
-
PN 630
M 12 x 1,5
31.0
16.0
40.0
27.0
17
19
17
12
1170562000
24-SWOE45-S8-M14E
1170562000
S 8
-
PN 630
M 14 x 1,5
31.0
16.0
42.5
27.5
19
19
19
12
1170612000
24-SWOE45-S10-M16E
1170612000
S 10
-
PN 630
M 16 x 1,5
33.0
16.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1170662000
24-SWOE45-S12-M18E
1170662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
33.5
17.0
48.0
31.0
24
19
24
12
1170712000
24-SWOE45-S14-M20E
1170712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
35.0
17.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1170762000
24-SWOE45-S16-M22E
1170762000
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
37.5
19.0
55.0
36.5
27
24
30
14
1170812000
24-SWOE45-S20-M27E
1170812000
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
43.0
21.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1170862000
24-SWOE45-S25-M33E
1170862000
S 25
-
PN 400
M 33 x 2
47.0
23.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1170912000
24-SWOE45-S30-M42E
1170912000
S 30
-
PN 400
M 42 x 2
50.5
24.0
78.5
55.0
50
41
50
20
1170962000
24-SWOE45-S38-M48E
1170962000
S 38
-
PN 315
M 48 x 2
52.0
21.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1170052007
24-SWOE45C-L8-M12E
1170052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
37.5
27.5
17
19
17
12
1170102007
24-SWOE45C-L10-M14E
1170102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
40.0
29.0
19
19
19
12
1170152007
24-SWOE45C-L12-M16E
1170152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32.0
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1170202007
24-SWOE45C-L15-M18E
1170202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
32.0
17.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1170252007
24-SWOE45C-L18-M22E
1170252007
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
35.5
19.0
50.0
35.5
27
24
32
14
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带密封圆锥EV的可调节45° 弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EV的可调节45° 弯头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节45°弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥ET 的可调节T型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表