外径34 - 膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
单节膜片联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj/sg7_5/sg7_5_34.prj},{NB=SG7-5-34-6-6-27},{D1=6},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=6},{T2=0.000},{B2=0.000},{K2=},{K2X= '', 'None'},{TS=1.5},{RT=2.8},{MT=5.6},{MS=6000},{TT=1.0},{EP=±0.15},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{WT=38},{USE=常用于自动化伺服电机和步进电机的联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-5-34-5-5-27
5
5
SG7-5-34-5-5-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-5-6-27
5
6
SG7-5-34-5-6-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-5-8-27
5
8
SG7-5-34-5-8-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-5-9-27
5
9
SG7-5-34-5-9-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-6-6-27
6
6
SG7-5-34-6-6-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-6-8-27
6
8
SG7-5-34-6-8-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-6-9-27
6
9
SG7-5-34-6-9-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-8-8-27
8
8
SG7-5-34-8-8-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-8-9-27
8
9
SG7-5-34-8-9-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
SG7-5-34-9-9-27
9
9
SG7-5-34-9-9-27
1.5
2.8
5.6
6000
1.0
±0.15
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
38
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表