外径26 - 多节膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
多节膜片联轴器
多节膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_8wp/sg7_8_26wp.prj},{NB=SG7-8-26-5-9.525-35WP},{D1=5.000},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X='', 'None'},{D2=9.525},{T2=1.400},{B2=3.000},{K2=},{K2X='', 'None', 'K', 'K'},{TSS=1.5-1.9},{RT=2},{MS=10000},{RRO=0.15},{TT=2.0},{EP=±0.33},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{WT=37},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传动系统},{TD=高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TSS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
RS
备注
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-8-26-3-3-35WP
3.000
3.000
SG7-8-26-3-3-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-4-35WP
3.000
4.000
SG7-8-26-3-4-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-5-35WP
3.000
5.000
SG7-8-26-3-5-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-6-35WP
3.000
6.000
SG7-8-26-3-6-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-7-35WP
3.000
7.000
SG7-8-26-3-7-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-8-35WP
3.000
8.000
SG7-8-26-3-8-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-9.525-35WP
3.000
9.525
SG7-8-26-3-9.525-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-3-10-35WP
3.000
10.000
SG7-8-26-3-10-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-4-35WP
4.000
4.000
SG7-8-26-4-4-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-5-35WP
4.000
5.000
SG7-8-26-4-5-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-6-35WP
4.000
6.000
SG7-8-26-4-6-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-7-35WP
4.000
7.000
SG7-8-26-4-7-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-8-35WP
4.000
8.000
SG7-8-26-4-8-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-9.525-35WP
4.000
9.525
SG7-8-26-4-9.525-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-4-10-35WP
4.000
10.000
SG7-8-26-4-10-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-5-35WP
5.000
5.000
SG7-8-26-5-5-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-6-35WP
5.000
6.000
SG7-8-26-5-6-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-7-35WP
5.000
7.000
SG7-8-26-5-7-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-8-35WP
5.000
8.000
SG7-8-26-5-8-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-9.525-35WP
5.000
9.525
SG7-8-26-5-9.525-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-5-10-35WP
5.000
10.000
SG7-8-26-5-10-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-6-6-35WP
6.000
6.000
SG7-8-26-6-6-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-6-7-35WP
6.000
7.000
SG7-8-26-6-7-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-6-8-35WP
6.000
8.000
SG7-8-26-6-8-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-26-6-9.525-35WP
6.000
9.525
SG7-8-26-6-9.525-35WP
1.5-1.9
2
10000
0.15
2.0
±0.33
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
37
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表