您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
QA認證資訊
目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Ösenmuffen Liste 21 - Gewindehülse mit gelochtem Flachende
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/osenmuffen_liste_21.prj},{NB=Liste 21 Gewindehülse Flachende M20 x 115 galvanisch verzinkt k2172zn (300)},{CNSORDERNO=k2172zn},{BZ=Ösenmuffen Liste 21, Gewindehülse mit gelochtem Flachende},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{M=20},{D=M20},{L=115},{D1=27.0},{T=3.00},{G=18},{S=55},{F=37},{H=85.85},{E=14.3},{B=39.0},{LL=115},{LR=400},{DR=80},{BD=12},{LIST=21},{CHAPT=Ösenmuffen},{MATST=zn}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Gewinde (d)
[mm]
L
Länge (L)
[mm]
G
Gewinde lange (g)
[mm]
S
Einschraubtiefe (s)
[mm]
E
Bohrung (e)
[mm]
LR
Länge Rückhängebewehrung (G)
[mm]
DR
Durchmesser Rückhängebewehrung (ds)
[mm]
BD
Biegerollendurchmesser Rückhängebewehrung (Dmin)
[mm]
Liste 21 Gewindehülse M6 ...
k2109zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M6
35
6
15
6.3
-
-
-
Liste 21 Gewindehülse M8 ...
k2115zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M8
40
8
15
8.3
250
6
60
Liste 21 Gewindehülse M8 ...
k2117zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M8
53
8
28
8.3
250
6
60
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2124zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M10
45
10
15
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2127zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M10
57
10
25
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2135zn
Ösenmuffen Liste 21, dick...
galvanisch verzinkt
M10
57
10
24
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2139zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M12
55
12
20
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2141zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M12
78
12
43
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2149zn
Ösenmuffen Liste 21, dick...
galvanisch verzinkt
M12
62
12
25
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M16...
k2161zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M16
80
15
30
12.3
350
70
10
Liste 21 Gewindehülse M16...
k2162zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M16
100
15
50
12.3
350
70
10
Liste 21 Gewindehülse M16...
k2163zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M16
120
15
70
12.3
350
70
10
Liste 21 Gewindehülse M20...
k2171zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M20
95
18
35
14.3
400
80
12
Liste 21 Gewindehülse M20...
k2172zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M20
115
18
55
14.3
400
80
12
Liste 21 Gewindehülse M24...
k2181zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M24
120
21
40
14.3
450
80
12
Liste 21 Gewindehülse M30...
k2187zn
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
galvanisch verzinkt
M30
150
23
65
17.3
600
100
14
Liste 21 Gewindehülse M8 ...
k2115va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M8
40
9
12
8.3
250
6
60
Liste 21 Gewindehülse M8 ...
k2117va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M8
53
9
23
8.3
250
6
60
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2124va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M10
45
10
15
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2127va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M10
57
10
25
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M10...
k2135va
Ösenmuffen Liste 21, dick...
Edelstahl A4
M10
57
10
24
10.3
250
60
8
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2139va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M12
55
12
20
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2141va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M12
78
12
43
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M12...
k2149va
Ösenmuffen Liste 21, dick...
Edelstahl A4
M12
62
12
25
12.3
300
60
10
Liste 21 Gewindehülse M16...
k2161va
Ösenmuffen Liste 21, Gewi...
Edelstahl A4
M16
80
15
30
12.3
350
70
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表